Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    253-4677: ПРИВОД CIR

    Номер по каталогу: 253-4677
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Приводы поворотного круга автогрейдеров.

    Описание:

    Привод поворотного круга регулирует угол отвала относительно машины.

    Характеристики:
    Приводы поворотного круга для тяжелых условий эксплуатации спроектированы с возможностью ремонта и восстановления.

    Рекомендуемое применение:
    Все области применения.

    motor grader
    160M 2 12M 2 120M 12K 120M 2 140M 2 140M 160M 140K 2 160K 12M 120K 140K 120K 2