Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    253-6169: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 253-6169
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник топливоподкачивающего насоса

    Описание:

    • Переходники являются важными компонентами топливоподкачивающих насосов, которые удаляют воздух из топливной системы до запуска двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,6
    • Высота (мм): 91,44
    • Длина (дюймы): 4,2
    • Длина (мм): 106,68
    • Ширина (мм): 91,44
    wheeled excavator
    W345C MH

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    forest products
    345C MH 345C, 345C L 345D

    excavator
    345C MH 345C, 345C L 345D

    engine - truck
    C9