Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-0233: Основной башмак гусеничной ленты

    Номер по каталогу: 254-0233
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Основной башмак траковой ленты SystemOne™ (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный)

    Описание
    Башмаки гусеничной ленты обеспечивают опорную проходимость и сцепление с поверхностью, а также защиту звеньев гусеницы. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем звене гусеницы.

    Характеристики
    • Гусеница SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при минимальных эксплуатационных расходах.
    • Необходимо использовать эти башмаки, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях, если башмаки, предназначенные для эксплуатации при умеренных нагрузках, деформируются или ломаются, или в тех случаях, когда сочленения служат дольше башмаков гусеницы. Башмаки, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях, более устойчивы к деформации и повреждениям и содержат больше износного материала по сравнению с башмаками, предназначенными для эксплуатации при умеренных нагрузках. Башмаки, предназначенные для эксплуатации в тяжелых условиях, изготавливаются путем проката прочной легированной стали.
    • Трапециевидные башмаки гусеничной ленты имеют трапециевидное отверстие, вырезанное между болтами для выхода экструдируемого набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,8661
    • Тип башмака: Экстремальные условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с центральным отверстием, со срезанными углами
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 36
    track-type tractor
    D6 D6T XL D6R III D6T LGP D6T D6R II D6T XW D6 XE