Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-0614: ОПОРНЫЙ КАТОК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 254-0614
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо SystemOne™ (инверсивное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

     


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.

     

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 22,6
    • Диаметр фланца (дюймы): 22,6
    • Тип фланца: Центральный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.