Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-2187: ХОМУТ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 254-2187
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут Т-образного болта

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Максимально эффективный диаметр (мм): 228,6
    • Материал: 1E1437
    • Минимальный эффективный диаметр (мм): 215,9
    • Ширина зажима (мм): 31,8
    bhl
    422E, 432E, 428E, 416E 430E 420E 442E, 444E, 414E, 434E