Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-3145: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 254-3145
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
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    paving compactor
    CC-24 CB-32 CB-22 CB-24

    articulated dump truck
    730

    work tool
    VRG-30/2 MP40 VT50 VHC-40 MP30 VRG-25/2 G325B P325 G310B MP20 VHC-30 G315B MP15 S385B VT60 G320B S365B S340B P335 P360 VRG-20/2 VHC-50 VRG-40/2 VT30 VT40 S325B S320B P315