Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-4235: ОПОРА

    Номер по каталогу: 254-4235
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Многослойные опоры имеют интегрированные крепежные элементы на обоих концах для легкой установки (два штифта с резьбой, одно отверстие с резьбой либо один штифт и одно отверстие с резьбой).

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Многослойные опоры являются экономичным вариантом с хорошей производительностью в малотоннажных приложениях. Они обеспечивают превосходную радиальную изоляцию и могут компенсировать значительное радиальное смещение.

    Применение:
    Многослойные опоры широко используются в легких устройствах, например в электронных приборах, а также в устройствах с большим радиальным смещением, например имеющих барабаны катков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина резинового элемента (дюймы): 0,79
    • Длина шпильки (дюймы): 0,47
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,63
    • Тип крепления: Сэндвич — шпильки с обоих концов
    • Шаг резьбы шпильки: 0,8
    engineer support tractor
    C18

    engine - generator set
    C15 C9 C13 C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E C7.1 C18 C9 GEN SET 3406C G3412 3456 C18 I6 DE200E0 C13GENSET DG150 C15 I6

    marine products
    C7.1 C9 C6.6