Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-5288: ОГРАЖДЕНИЕ

    Номер по каталогу: 254-5288
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевые направляющие щитки гусеничной ленты

    Описание:

    • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты помогают направить и защитить гусеничную ленту и катки от мусора и грязи.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 60
    • Длина (мм): 550
    • Ширина ходовой части (мм): 180
    track-type loader
    953K, 953D