Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    254-7848: РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА

    Номер по каталогу: 254-7848
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рычаг регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя

    Описание:

    • Рычаги являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    3300
    3406C 3306B

    engine - generator set
    3406C 3306B