+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    255-4182: ЗАМЫКАЮЩИЙ БАШМАК ТРАКОВОЙ ЛЕНТЫ

    Артикул:255-4182
    1 $

    SystemOne™ Track Shoe Master (Moderate Service, Single Grouser)

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации предназначены для низких и умеренных ударных нагрузок и работ с абразивными материалами. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации обеспечивают оптимальную глубину проникновения в грунт и сцепление, устойчивость к износу и изгибу; в наличии имеются изделия различной ширины и исполнения. Башмаки гусеничной ленты для умеренных условий эксплуатации выполняются из проката среднеуглеродистой стали.

    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Ширина башмака (мм): 760
    • Размер болта (мм): M18
    • Размер болта (дюймы): 0,7086
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (дюймы): 29,9
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для умеренных условий эксплуатации