Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    256-2211:

    Номер по каталогу: 256-2211
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    earthmoving compactor
    836H

    wheel-type loader
    988H

    petroleum products
    TH48-E70 CX31-C15I C18 C15 CX35-P800 TH35-C15I TH35-E81 CX31-P600

    wheel dozer
    834H

    engine - industrial
    C32 C18 C15 C27

    expanded mining products
    6018 6040 6015 FS 6015 6030 6040 FS