Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    256-4367: МОСТ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 256-4367
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Траверса клапана коромысла

    Описание:

    • Траверсы клапанов являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,85
    • Высота (мм): 21,59
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    3500
    G3512H G3516C G3520E G3520C G3516H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3520E G3520C G3516H G3512E G3516E G3516C G3520H PMG3516

    engine - industrial
    G3512E G3516E PMG3516 G3516C