Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-1762: Защита сегментной кромки

    Номер по каталогу: 257-1762
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Segment Edge Protection 35mm

    Описание:
    Они идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средними ударными показателями и средним абразивным воздействием.

    Характеристики:
    Сегменты Cat® защищают боковины ковша от износа, увеличивают сроки их службы и снижают расходы на запасные части. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали. Пластины имеют раздельные центральные отверстия и правый и левый профили для соответствующих боковин ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 278
    • Толщина (мм): 35
    • Ширина оконечности (мм): 305
    wheel loaders
    962M, 950H, 950G, 962H, 962G, 962GII, 950GII

    wtl
    962H, 950H, 950G II 962G, 962L, 950M, 962M, 962G II 950L, 950K, 950G, 962K, 950M Z 962M Z 962