Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-1778: Защита кромок защитной пластины верхнего крепления

    Номер по каталогу: 257-1778
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Bolt-on Top Mounted Wear Plate Center

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние покрытия дополняют полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Характеристики:
    Повышение времени бесперебойной работы: верхние покрытия сокращают износ сварных соединений.

    • Длина (дюймы): 15,8
    • Длина (мм): 402
    • Толщина (дюймы): 0,98
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 230,8
    wheel-type loader
    988 XE 988K, 988K XE 988H

    work tool