Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-1779: Защита кромок защитной пластины верхнего крепления

    Номер по каталогу: 257-1779
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина верхнего крепления

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние крышки дополнительно устанавливаются на полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Характеристики:
    Увеличение времени бесперебойной работы: верхние крышки уменьшают износ сварных соединений.

    • Длина (дюймы): 15,8
    • Длина (мм): 402
    • Толщина (дюймы): 0,98
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 230,8
    wheel-type loader
    988H, 988K, 988 XE 988K XE

    work tool