Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-1784: Защита полустреловидной кромки

    Номер по каталогу: 257-1784
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Half Arrow Edge Protection

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 15,8
    • Толщина (дюймы): 1,77
    work tool


    wheel-type loader
    988K, 988 XE 988K XE 988H

    excavator
    390D, 390F L 390D L 390F