Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-1991: ТЯГА CLA В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 257-1991
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизированные и смазываемые звенья в сборе Classic™

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Герметичная и смазываемая гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, помогая управлять расходами на владение и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 37
    • Размер болта (мм): 9/16
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 155,6
    track loaders
    933, 931CII, 935B, 935CII, 935C, 931C