Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-3168: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 257-3168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторный галогенный фонарь рабочего освещения, красный, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Монтажный кронштейн: Нет, No
    • напряжения: 24 В, 24 volts
    • Схема рассеивателя: Flood, Red, Прожекторный, красный
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения, Halogen Work Lights
    • Тип крепления: Vertical, Вертикальные
    • Тип разъема: Integral DT, Встроенный разъем DT