Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-7766: ЗВЕНО ЛЕВОЙ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ CLA

    Номер по каталогу: 257-7766
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичное и смазываемое замыкающее звено гусеничной ленты серии Classic™ (левый)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • Герметизированная и смазываемая гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 14,9
    • Размер болта (мм): 14,9
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,1
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 155,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.