Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-8015: ЗАМЫКАЮЩЕЕ ЗВЕНО ЛЕВОЕ NX

    Номер по каталогу: 257-8015
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Замыкающее звено гусеничной ленты (левое)

    Описание:

    • Замыкающее звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 17,3
    • Размер болта (мм): 17,3
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,75
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 171,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.