Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    257-8022: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ CLA В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 257-8022
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизированное звено Classic™ в сборе (двухкомпонентная прямоугольная тарельчатая шайба)

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Герметичная гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на владение и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.
    • Прямоугольные тарельчатые пружины представляют собой пружины в форме шайбы. Они используются для уплотнения системы гусеничной ленты.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Герметичное звено в сборе (двухкомпонентная прямоугольная тарельчатая шайба...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 46
    • Размер болта (мм): 5/8
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 175,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.