Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    258-6592: КОРПУС КОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 258-6592
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпуса являются важным компонентом компрессора турбокомпрессора, который увеличивает массу воздуха на впуске, входящего в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160
    • Длина (дюймы): 14,1
    • Длина (мм): 358,1
    • Ширина (мм): 299,7
    petroleum products
    3508C

    engine - industrial
    3508B