Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    259-8450: Сигнальные фонари на светодиодах

    Номер по каталогу: 259-8450
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    24 Volt Red LED Signal Light

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    • Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах
    • Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Глубина (дюймы): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Стоп-сигнал и задний фонарь
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT-4 с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Красный
    motor grader
    12M 3 AWD 160M 3 140M 3 AWD 140M 2 12M 2 120M 2 14M-3 160M 2 18M3, 140M 3 16M3, 160M 3 AWD 12M 3 14M3

    wheel-type loader
    972L, 966L, 980L

    compactors
    816K

    motor graders
    160M3AWD, 160M3, 12M3AWD

    earthmoving compactor
    816K