Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    259-9287: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 259-9287
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара / светодиодный указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Левые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, не ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    mg
    16M, 140M, 160M, 140M 3 AWD 140M 2 120M 2 12M 2 120M, 16M3, 14M, 12M, 140M 3 160M 2 14L 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 18M3, 14M-3 160M 3 AWD 14M3