Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    260-3417: ОПОРА ШАРОВАЯ ПРАВАЯ

    Номер по каталогу: 260-3417
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 16,0
    • Диаметр головки штока — B (мм): 53,0
    • Диаметр штока (мм): M20
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 78,0
    • Тип головки шатуна: Сферический
    ap
    AP-655D, AP-255E AP355F, AS4251C AP300F, AP-500E, SE34V AS3143 AS4173 BG555E, AP-600D, BG500E, SE34VT AP-300D AP-555E AS4251