Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    270-5155: ХОМУТ

    Номер по каталогу: 270-5155
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Хомут Т-образного болта

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 3,75
    • Материал: 1E1541E
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 3,44
    • Ширина зажима (дюймы): 0,75
    wheel-type loader
    988K

    earthmoving compactor
    826K, 836K