Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    271-0288: Т-ОБРАЗНЫЙ БОЛТОВОЙ ЗАЖИМ

    Номер по каталогу: 271-0288
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    T-Bolt Clamp

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Максимально эффективный диаметр (дюймы): 7,12
    • Материал: 1E1541E
    • Минимально эффективный диаметр (дюймы): 6,81
    • Ширина зажима (дюймы): 0,75
    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H, 621H, 627K, 621K

    underground articulated truck
    AD55B, AD60