Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    276-3641: Топливный фильтр

    Номер по каталогу: 276-3641
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливные фильтры повышенной эффективности предназначены для удаления небольших загрязнений и защиты уязвимых топливных форсунок.

    Топливные фильтры повышенной эффективности предназначены для удаления небольших загрязнений, защиты уязвимых топливных форсунок, а также для экономии времени и денег за счет предотвращения преждевременного повреждения и необходимости ремонта. Загрязняющие вещества, такие как грязь и пыль, могут попасть в топливо во время неправильной транспортировки или даже во время наполнения бака. Топливные фильтры Cat® специально разработаны для защиты тщательно настроенных компонентов двигателя от попадания вредных частиц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Повышенная эффективность
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T TH35-C15T

    engine - truck
    C13 C15