Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    279-7940: Комплект уплотнений

    Номер по каталогу: 279-7940
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплекты уплотнений Cat® (гидроцилиндр)

    Описание.
    Комплекты обеспечивают легкую замену систем и компонентов тяжелой техники.

    Характеристики.
    • В комплект входят все уплотнения, необходимые для обслуживания гидроцилиндра на месте эксплуатации.
    • Подходит к диаметру отверстия 80 мм (3,15 дюйма).

    Применение.
    Используются для обслуживания компонентов гидроцилиндров для предотвращения утечек. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по техническому обслуживанию или запросить у ближайшего дилера компании Cat.

    mini hydraulic excavator
    303.5E 303.5E2 CR 303.5D 303ECR 303E CR 303C CR