Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    280-3782: Сопло форсунки

    Номер по каталогу: 280-3782
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло топливной форсунки

    Описание:
    Топливные форсунки являются важными компонентами системы впрыска топлива и обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:
    Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и запатентованные производственные процессы и конструкция, что позволяет получить продукцию, отвечающую современным требованиям производительности с давлением впрыска, которое соответствует нормативам по выбросу загрязняющих веществ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,2
    • Длина (дюймы): 5,2
    wheel-type loader
    904H

    mini hydraulic excavator
    305C CR 304C CR 305.5D 303.5D 303C CR 303.5C 305D CR 304D CR