Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    280-4068: Режущая кромка для тяжелых условий работы, концевая

    Номер по каталогу: 280-4068
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка: 40 мм концевая

    Режущая кромка с болтовым креплением Cat® отличается непревзойденной точностью изготовления и предназначена для защиты режущего края ковша от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (G.E.T) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает постоянную высокую защиту оборудования.

    Режущая кромка с болтовым креплением Cat обладает средней ударостойкостью, благодаря чему ее можно использовать в различных областях применения, повышая универсальность машин. Она предназначена для ускоренной замены режущих кромок, увеличения вместимости ковша и сокращения времени простоя за счет длительного износа.

    Эти прочные режущие кромки сделаны из стали, надолго сохраняющей твердость, что обеспечивает нужную вам производительность машин. Защитите свои инвестиции — всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики.
    • Малая — умеренная ударостойкость.
    • Сохраняет ровное днище ковша.

    Применение.
    • Устройство отвалов, перегрузка, земляные работы и формирование насыпей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,57
    • Длина (дюймы): 22,13
    • Машина: Погрузчик
    wheel-type loader
    980H 988K 982M 966H 980L 988H 980M 980G II 980G 988G 988K XE 980K