Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    280-4079: Накладка для нижних кромок

    Номер по каталогу: 280-4079
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая

    Оснастите ковши защитой от износа и опорной конструкцией в местах, где это необходимо больше всего. Накладки устанавливаются на нижние углы ковша и обеспечивают дополнительную долговечность для повышения производительности. Приварные накладки Cat на нижние углы ковша имеют специальное усиление на внутренней части угла, которое препятствует контакту с конструкцией ковша и сварными швами. Предлагаются прямые и изогнутые варианты исполнения двух размеров для обеспечения наилучшего соответствия контуру и размеру ковша.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4
    • Высота кромки (дюймы): 1
    • Длина (дюймы): 6
    • Форма кожуха: Изогнутая
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.