Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    280-4097: Трубчатый брус

    Номер по каталогу: 280-4097
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита от износа

    Трубчатые каркасы Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от износа — с высочайшим сопротивлением истиранию по сравнению с традиционными вариантами. Они защищают ведущую кромку бульдозеров, погрузчиков, карьерных экскаваторов и другого оборудования, обеспечивая максимальную защиту от износа, вместе с тем уменьшая лобовое сопротивление. Наша оснастка для землеройных орудий (G.E.T) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает стабильно эффективную защиту. Эти прочные трубчатые каркасы выполнены из высококачественных материалов со свойствами, обеспечивающими прочность в течение длительного срока службы, что обеспечивает нужную вам производительность машин. Оригинальная оснастка для землеройных орудий Cat — это надежная защита ваших инвестиций.

    Характеристики
    • Увеличение срока службы

    Применение
    • Участки, подверженные сильному истиранию

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.