Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    282-5339: Воздушный фильтр кабины

    Номер по каталогу: 282-5339
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушные фильтры кабины с активированным углем рекомендуются при наличии пыли и сильного запаха, например при работе на полигоне отходов или участках обработки отходов.

    Воздушные фильтры кабины Cat® производятся с использованием улучшенной технологии фильтрации, которая уменьшает воздушные раздражители, создавая более чистые и комфортные рабочие условия для оператора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    • Тип мультимедийных материалов: Активированный уголь
    wheel-type loader
    994K 992K 993K 990K 994H

    off-highway truck
    793F OEM 775E 773D 769D 773F 773E 793D 777D 795F XQ 773GC 771D 793F XQ 795F AC 777F 777E 775D 776D 793F AC 797F 793F CMD 793F 775F 777B

    wheel dozer
    854K 844K 834G 854G

    track-type tractor
    D9R D11R D9T