Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    284-3757: Проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 284-3757
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    12-24-Volt Amber Strobe Light

    Описание:
    Проблесковые маячки Cat® обеспечивают безопасность на рабочей площадке, предоставляя сотрудникам информацию об используемом оборудовании и направлении его движения, особенно в условиях плохого освещения. В проблесковых маячках Cat® установлены яркие лампы, которые служат в качестве предупредительного индикатора. Проблесковые маячки устойчивы к воздействию вибрации и способны выдерживать практически любые условия работы.
    Яркие и надежные проблесковые маячки Cat устанавливаются на различных больших и малых машинах. Их также можно использовать на старом оборудовании.
    Характеристики:
    • Два мигающих проблесковых маячка
    • Основание с креплением на три болта
    • 12–24 В
    • соответствует требованиям стандарта ECE
    • Двухконтактный разъем DT с витым кабелем
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Различные машины Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 12-24
    • Описание: Мигающий
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    earthmoving compactor
    836H

    motor grader
    120M 140M 140K 160M 12M 14M 16M 12H 160K

    wheel-type loader
    972H 962H 992K 950H 988H 966H 980H

    wheel dozer
    854K 834H

    integrated toolcarrier
    IT62H