Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    284-9055: АНТЕННА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 284-9055
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 8 ft (2.4 m), 8 футов (2,4 м)
    • Совместимость: Needed with 284-8954 XM or 284-8955 SIRIUS radios, Требуется для радиоприемников 284-8954 XM или 284-8955 SIRIUS