Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением
284-9281: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 284-9281

Ковши общего назначения Cat® спроектированы с учетом повышения производительности компактных колесных погрузчиков Cat при выполнении погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 284-9281

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1890 mm
Ширина: 74.4 in
Масса: 870.4 lb
Масса: 394.79 kg
Высота: 36.8 in
Высота: 935 mm
Длина: 903 mm
Длина: 35.6 in
Вместимость: 1.2 yd³
Вместимость: 0.9 m³
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Толщина режущей кромки: 16 mm
Толщина режущей кромки: 0.6 in
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования ISO
Width (in): 74.4
Width (mm): 1890
Ground Engaging Tools: Base Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 284-9281

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

907K 908K 908 906K 906M 906

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

908M 906M 907M 907H 906H 906H2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен