Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением
284-9282: Ковш 0,9 м3 (1,2 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 284-9282

Ковши общего назначения Cat® спроектированы с учетом повышения производительности компактных колесных погрузчиков Cat при выполнении погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 284-9282

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1880 mm
Ширина: 74 in
Масса: 843.7 lb
Масса: 382.7 kg
Высота: 36.2 in
Высота: 919 mm
Длина: 972 mm
Длина: 38.3 in
Вместимость: 1.2 yd³
Вместимость: 0.9 m³
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Тип сопряжения: Устройство смены навесного оборудования ISO
Width (in): 74
Width (mm): 1880
Ground Engaging Tools: Base Edge
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 284-9282

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

907K 908K 908 906K 906M 906

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

908M 906M 907M 907H 906H 906H2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен