Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    286-4231: НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 286-4231
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (центральное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.


    Характеристики:

    • Центральные направляющие колеса работают на звеньях гусеницы, а не на гусеничном полотне. Они используются исключительно на SystemOne™ и гусеничных лентах с вращающимися втулками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 30,9
    • Диаметр фланца (дюймы): 31,1
    • Тип фланца: Центральный фланец
    track-type loader
    963D