Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    286-4365: Диск фрикционный

    Номер по каталогу: 286-4365
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Атрибуты:
    Фрикционный материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются. Фрикционный материал с увеличенным сроком службы разработан в соответствии с циклом тормозной системы до капитального ремонта.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    990K

    off-highway truck
    793F 785G 793F XQ 773G OEM 793F OEM 785D 775G 785C 784C 793F CMD 775G OEM 773G

    wheel dozer
    844K

    oem solutions
    CAT WDS