Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    286-4571: БЛОК КЛАПАНА THR

    Номер по каталогу: 286-4571
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термостатический клапан

    Описание:

    • Средство электронного регулирования температуры

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10
    • Высота (мм): 254
    • Длина (дюймы): 31
    • Длина (мм): 787,4
    • Ширина (мм): 381
    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F