Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    286-9824: ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЗАЖИМ

    Номер по каталогу: 286-9824
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток Classic™

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Поддерживающий каток (кованый)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 140, 0, 104
    • Диаметр вала (мм): 47,1
    • Диаметр резьбы (дюймы): 4,7
    • Диаметр резьбы (мм): 120
    • Диаметр фланца (дюймы): 5,5
    • Диаметр фланца (мм): 140
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 287
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.