Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    287-8269: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 287-8269
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием, правый)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Мощные траковые башмаки с тройными грунтозацепами имеют меньшую силу проникновения и тяги, чем башмаки с одинарными грунтозацепами, но лучшую маневренность.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.


    Рекомендуемое применение:

    • Башмаки с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации имеют более толстую пластину и грунтозацепы в сравнении с тройными грунтозацепами для обычных условий, что обеспечивает дополнительную прочность для более тяжелых условий работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип башмака: Тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, с центральным отверстием, правый
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 35,4
    forest products
    2391 1190 522 1190T 2390 521