Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    288-0946: РОЛИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА

    Номер по каталогу: 288-0946
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток гусеницы (арктическое исполнение)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Компоненты арктического исполнения заполнены маслом, которое имеет более низкий диапазон температур окружающей среды по сравнению со стандартными компонентами.


    Рекомендуемое применение:

    • Компоненты арктического исполнения разработаны для эксплуатации в холодную погоду.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,27
    • Диаметр фланца (дюймы): 9,45
    • Тип фланца: Два фланца
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.