Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    288-0947: ЗАЩИТНЫЙ РОЛИК

    Номер по каталогу: 288-0947
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток (термостойкий)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Высокотемпературные компоненты заполнены маслом, которое подходит для более высокого диапазона температур окружающей среды по сравнению со стандартными компонентами.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,27
    • Диаметр резьбы (мм): 210
    • Диаметр фланца (дюймы): 9,45
    • Диаметр фланца (мм): 240
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    track-type loader
    963K