Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    288-0948: РОЛИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА

    Номер по каталогу: 288-0948
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток гусеницы (высокая температура, высокий фланец)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Высокотемпературные компоненты заполнены маслом, которое подходит для более высокого диапазона температур окружающей среды по сравнению со стандартными компонентами.
    • Опорные катки с высоким фланцем имеют более высокие по сравнению с обычными траковыми катками фланцы, обеспечивающие улучшенную поддержку и направление.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,27
    • Диаметр фланца (дюймы): 9,45
    • Тип фланца: Два фланца
    track-type loader
    963K