Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    288-1347: Заглушка

    Номер по каталогу: 288-1347
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Air Compressor Plug

    Описание:
    Заглушки являются важными компонентами воздушных компрессоров, которые обеспечивают подачу воздуха для различных целей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 17,8
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    motor grader
    140K, 160K

    petroleum products
    TH35-C11I C13 C18 CX35-P800 C11 CX31-C13I C15 TH35-C15I CX31-P600 TH35-C13I TH31-C9T CX31-C15I TH35-C13T TH35-C15T TH35-E81 CX31-C11I TH31-E61 C9 C7 C-9

    engine - industrial
    C15 C18 C13 C11

    engine - truck
    TH35-C11I C13 C18 CX35-P800 C11 CX31-C13I C15 TH35-C15I CX31-P600 TH35-C13I TH31-C9T CX31-C15I TH35-C13T TH35-C15T TH35-E81 CX31-C11I TH31-E61 C9 C7 C-9