Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    288-3690: РОЛИК CLA

    Номер по каталогу: 288-3690
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic™ Track Roller

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента Cat® Classic™ предлагает стандартное решение ходовой части, сокращая расходы на управление машинами и эксплуатацию устаревающего оборудования. Такой недорогой альтернативный вариант для старого оборудования Cat обладает именем Cat и подкрепляется стандартной гарантией Caterpillar.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 6,69
    • Диаметр резьбы (мм): 170
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,07
    • Диаметр фланца (мм): 205
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.