Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    289-6268: ЛАМПА GP-BSC

    Номер по каталогу: 289-6268
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Миниатюрный светодиодный импульсный фонарь желтого цвета на 9–32 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 9-32
    • Описание: Миниатюрный светодиодный импульсный фонарь
    • Тип крепления: С креплением 2 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    колесные погрузчики
    993K