Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    293-5708: БЛОК ЦИЛИНДРА 065 2

    Номер по каталогу: 293-5708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Complete Hydraulic Cylinder Arrangement with Tube and Rod Assemblies

    Описание:
    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком Cat® используется в большом количестве машинных систем, начиная от рулевого управления и заканчивая точным управлением ковшами, отвалами и другим навесным оборудованием.


    Характеристики:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat состоит из корпуса и штока, готовых для установки на машину. Цилиндры Cat имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта характеристика вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat® предназначен для определенных случаев применения цилиндров.

    skid steer loader
    226B3, 247B3, 242B 216B, 216B3, 226B, 232B, 257B, 247B